このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

WICSTYLE 65 evo - Door

Unique ref.: WICSTYLE_65_EVO_D
ブランド名: WICONA
製品ファミリー: Doors
製品グループ: Doors 65/75 evo
幅 (mm): 1500
高さ (mm): 2100
奥行 (mm): 65
公開日: 2016-05-23
改訂バージョン: 2
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (9)
WICSTYLE 65 evo with its flush leaf design in 65 mm system depth and a comprehensive application range is perfectly qualified for highest demands in design, technological quality and performance. Due to its favourable price/performance ratio it constitutes an economical aluminium door solution for almost any requirement.

System test results / CE product pass in accordance with DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

Air permeability: Class 4
Watertightness: Until 7A
Resistance to wind load: Class C2
Acoustic performance: RW (C; Ctr ) until 43 (–2; –5) dB
Operating forces: Class 2
Load bearing capacity of safety devices: Fulfilled
Mechanical strength: Class 3
Repeated opening / closing: Class 7 (500,000 cycles)
Impact resistance: Class 1
Behaviour between different climates: Until class 2(e) 2(d)
Burglar resistance: RC1N, RC2N, RC2, RC3
Bullet resistance: Until FB4
Quality assurance: Certified according to ISO 9001:2008
Environmental management: Certified according to ISO 14001

TECHNICAL PERFORMANCE:

Profile technology:
- High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection
- For single and double leaf hinged doors
- For inward and outward opening
- For glass or panels with infill thickness from 3 mm to 50 mm
- Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free
- Fanlights, lateral glazings fixed or openable in combination with WICLINE evo window series

Thermal insulation:
- Uf values: from 1.8 to 2.1 W/(m²K)
- Ud values: until 1.3 W/(m²K)

Fittings:
- Butt hinge
- Screwed hinge
- Leaf sizes (w x h): 1400 mm x 2520 mm
- Max. leaf weight: until 200 kg, for bullet resistance with additional hinges until 400 kg

Additional designs:
- Double action doors
- Integration frame for stick façades
- Burglar resistance in classes RC1 to RC3
- Bullet resistance in class FB4
- Leaf overlapping infill on one side or on both side


主なマテリアル: Aluminium
副マテリアル: Glass
デザイン: Germany
製作国: Germany

BIMobject カテゴリー: ドア - スイングドア
IFC分類: Window
UNSPSC 名前: Windows
UNSPSC コード: 301716
Uniclass 1.4 コード: JL10
Uniclass 1.4 詳細: Windows
Uniclass 2.0 コード: PR-59-97
Uniclass 2.0 詳細: Windows
NBS Reference コード: 59-97
NBS Reference 詳細: Windows