製品の公開
Wilkins FP23 Couplings
Wilkins

Wilkins FP23 Couplings

Google翻訳”,

Zurn モデル FP23 カップリングは、溝付きパイプ、継手、バルブ、およびアクセサリを接続します。FP23 カップリングは、リジッド アングル パッド、
柔軟性があり、選択肢が絞り込まれている。
コンプライアンス

  • UL®認証取得済み
  • C-UL®認証取得済み
  • FM®認定

特徴:

  • ミネラル沈着や凍結による損傷に強い
  • 異径継手は、異なるサイズのパイプ同士を柔軟に接続できる継手です。
  • 1-1/2インチ x 1-1/4インチから8インチ x 6インチまでのサイズの減径カップリングをご用意しています。
  • リジッドカップリングは、フランジ接続、溶接接続、ねじ込み接続に匹敵する、頑丈で柔軟性のない接合部を提供します。
  • リジッド(R)カップリングは1インチ~10インチのサイズでご用意しております。
  • フレキシブルカップリングは、接続部で漏れなくジョイントを柔軟に曲げることを可能にします。
  • フレキシブル(F)カップリングは、1-1/4インチ~10インチのサイズでご用意しております。
仕様
  • Wilkins Model FP23 couplings join together grooved pipe, fittings, valves, and accessories. FP23 couplings are available in Rigid Angle Pad, Flexible, and Reducing options. • Rigid Angle Pad Couplings provide sturdy inflexible joints comparable to flanged, welded, or threaded connections. They are designed to prevent angular and axial deflection of connected pipes. • Flexible Couplings allow joints to flex at the connection without leakage. They meet flexure requirements for structural settling, inter-building piping, and seismic motion. • Reducing Couplings provide a flexible style joint between pipes of different sizes. Each reducing coupling makes a connection that would otherwise require two separate couplings and a reducer.

    keywords: Couplings, Zurn Couplings, Zurn FP23 Couplings, Zurn FP23, grooved end cap fitting, fire protection pipe cap, Zurn fire system fitting, FP23 grooved cap

技術仕様
  • Unique refzurn-fp23
  • コレクションセットFire Protection
  • コレクションFire Sprinkler System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-09-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルダクタイル鋳鉄
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - スプリンクラーシステム
  • MasterFormat 2014 コード21 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Suppression
  • OmniClassNumber23-29 33 00
  • OmniClassタイトルFire Suppression System Components