製品の公開
Solid Surface Sink - AV2213 - Baby Bath Bowl
Wilsonart®

Solid Surface Sink - AV2213 - Baby Bath Bowl

Google翻訳”,
Wilsonartのシームレスシンクは、インテリアの設置に最適で、すっきりとした豪華なデザインを簡単に作成できます。適切なソリッドサーフェススラブと組み合わせると、視覚的にモノリシックなシンクとサーフェスの組み合わせが作成されます。ソリッドサーフェスシンクは美しいだけではありません。彼らも勤勉です。破片を捕らえるためのリップやレッジがないため、固体表面シンクは非常に用途が広く、耐久性があり、掃除が簡単です。基本的な家庭用クリーナーを使用すれば、毎日のメンテナンスが簡単です。

Wilsonart®に連絡する

仕様
  • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

    Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

    Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

    Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

    Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

    • UL GREENGUARD Gold
    • Declare
    • HPD

    Warranty

    • 15-year limited residential
    • 10-year limited commercial

技術仕様
  • Unique refSolid-Surface-Sink-AV2213-Baby-Bath-Bowl
  • コレクションセットSolid Surfaces
  • コレクションSinks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-12-17
  • エディション1
  • 高さ(inch)15.62
  • 幅(inch)26.43
  • 奥行き(inch)6.56
関連
  • 主なマテリアルSolid surface
  • 副マテリアルSolid surface
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
  • 正味重量(lbs)18.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 手洗いカウンター
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96
  • Uniclass2015詳細Wash basins, sinks and troughs
  • MasterFormat 2014 コード22 42 16
  • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-19 31 17 13
  • OmniClassタイトルLavatory Units
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米