製品の公開
Wetwall Corner Shelf
Wetwall Corner Shelf
    Wilsonart®

    Wetwall Corner Shelf

    Google翻訳”,

    スタイリッシュなコーナーシェルフで収納を最大限に活用

    ウォールパネルシステムにシームレスに統合するように設計されたこのコーナーシェルフは、バスルームに機能性とスタイルの両方をもたらします。洗面用品、装飾品、シャワー用品の収納に最適で、耐久性を損なうことなく、すっきりとしたミニマルな外観を実現します。

    特許取得済みの防水パネルシステム
    カスタマイズ可能なタングアンドグルーブパネルと色を調整したシーラントを使用してシームレスに取り付けます。

    大胆なデザイン
    大理石、石、木材、抽象的な模様からインスピレーションを得た印象的な外観を、わずかな重量で実現しました。

    傷や擦れに強いAEON™テクノロジー
    贅沢な外観を長期間維持しながら、忙しいバスルームにも耐えられるよう設計されています。

    抗菌保護
    バクテリア、カビ、白カビの繁殖を抑制します。お手入れが簡単で長持ち。洗い流しても落ちません。

    迅速な配送と設置
    2週間で発送。わずか2.5時間で設置完了。優れた信頼性の高いサービスでサポートいたします。

    Wilsonart®に連絡する

    仕様
    • Utility Panels – Edge Configurations

      Tongue Edge + Groove Edge (TE + GE)
      Our most flexible panel configuration, designed to extend the design seamlessly beyond a single panel width.

      Tongue Edge + Bullnose Edge (TE + BE)
      Pairs a Bullnose Edge with a Tongue Edge to cap the end of TE/GE panel runs, providing a clean, finished appearance.

      Bullnose Edge + Flat Edge (BE + FE)
      Ideal for wing walls or terminating walls where a smooth transition or end cap is desired.

      Bullnose Edge + Bullnose Edge (BE + BE)
      Perfect for standalone walls or as a finished backdrop behind a freestanding bathtub.

      Back Wall – Edge Configurations

      Tongue Edge + Flat Edge (TE + FE)
      Lightweight and easy to install, TE/FE panels are ideal for creating a seamed back wall.

      Groove Edge + Flat Edge (GE + FE)
      Also suited for seamed back wall installations, GE/FE panels offer flexibility and ease of handling.

      Flat Edge + Flat Edge (FE + FE)
      Designed for single-piece wall applications, FE/FE panels provide a clean, uninterrupted surface.

      Wing Wall Panels – Edge Configurations

      Groove Edge + Bullnose Edge (GE + BE)
      Combines a Groove Edge with a Bullnose Edge to cap the end of a TE/GE panel run, delivering a finished look.

    技術仕様
    • Unique refwetwall-corner-shelf
    • コレクションセットWetwall
    • コレクションAccessories
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-02-04
    • エディション1
    関連
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー
    • Uniclass2015コードSL_35_80_80
    • Uniclass2015詳細Showers
    • MasterFormat 2014 コード07 13 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSheet Waterproofing
    • OmniClassNumber23-13 25 17 13
    • OmniClassタイトルSheet Waterproofing

    対応地域

    南アメリカ 北米