製品の公開
Countertops
Countertops
Countertops
Countertops
    Wilsonart®

    Countertops

    5つ星のうち4.04.0(13 レビュー)
    Google翻訳”,
    Wilsonart Materials & Texturesのカウンタートップとバックスプラッシュは、直線型、L字型、ペニンシュラ型、U字型など、様々な形状に対応しています。滑らかな継ぎ目のない、無孔質で無垢のカウンタートップです。お手入れも簡単で、適切な洗浄を行えばカビの発生を防ぎます。標準の厚さは1インチ(約25cm)で、4インチ(約10cm)のバットバックスプラッシュ/カーブ(縁石)もご用意しています。ワークトップ、ワークサーフェイスとも呼ばれます。様々な色と奥行きをご用意しています。最適な物理的・化学的耐性が求められる研究室や病院などのエリアでご使用いただけます。

    Wilsonart®に連絡する

    仕様
    • Design Innovation: The most flexible hard surfacing product on the market — shaping the future of design with surfaces that reflect the beauty of natural materials.

      Stain Resistant: Non-porous and low-maintenance. No sealing required, ever — just worry-free performance against spills and messes.

      Repairable: Scratches, gouges, or cracks? Easily repaired and renewed by a Certified Wilsonart Fabricator.

      Seamless: Virtually seamless, waterproof designs with no grout lines — helping prevent the growth of mold and mildew.

      Eco-Friendly Meets the industry’s highest sustainability standards:

      • UL GREENGUARD Gold
      • Declare
      • HPD

      Warranty

      • 15-year limited residential
      • 10-year limited commercial
    技術仕様
    • Unique refwilsonart_countertops
    • コレクションセットSolid Surfaces
    • コレクションCountertops
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-01-16
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルパーティクルボード
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - カウンター甲板
    • IFC分類家具エレメント
    • Uniclass2015コードPr_40_30_30_18
    • Uniclass2015詳細Counter tops
    • MasterFormat 2014 コード06 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルPlastic-Laminate-Clad Architectural Cabinets
    • OmniClassNumber23-21 19 17 15
    • OmniClassタイトルCasework Component Work Surfaces
    • UniFormatIIコードC30
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES

    対応地域

    南アメリカ 北米
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
    5つ星のうち4.6 4.6 (5)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)