製品を公開する
Window Openers | Roof | with demo window
WindowMaster

Window Openers | Roof | with demo window

Google翻訳,
WindowMasterは、屋根の窓を開けるための高性能スピンドルおよびチェーンアクチュエーターを幅広く提供しています。アクチュエータのストローク長は最大750mmで、快適換気(自然換気)や煙換気に使用できます。チェーンアクチュエーター:チェーンアクチュエーターWMU 885は、より重いルーフウィンドウに特に適しており、スピンドルアクチュエーターのエレガントな代替品です。ルーフウィンドウやライトドームに使用でき、60秒以内に窓を開けることができます。 (プログラミングによって異なります)。アクチュエータは、EN 12101-2に従って承認されており、いくつかのプロファイルが選択されています。スピンドルアクチュエータ:スピンドルアクチュエータWMS 309は、さまざまなタイプのルーフウィンドウやライトドームに使用できます。ダウンロード:このオブジェクトをダウンロードすると、チェーンとスピンドルアクチュエータを備えたデモウィンドウが表示されます。このオブジェクトの目的は、電動ウィンドウの機能を示すことです。詳細については、WindowMasterにお問い合わせください。ファサードについては、アクチュエータもご覧ください。
技術仕様
  • 固有参照番号Roof
  • 製品ファミリWindows
  • 製品グループRoof
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-01-27
  • 版番号1
関連
  • 主要素材亜鉛
  • 副素材ステンレス
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
分類
  • BIMobjectカテゴリー窓 - 自動窓
  • IFC分類窓
  • UNSPSC 名称Windows
  • UNSPSC コード301716

対応地域

ヨーロッパ
アイルランド
イギリス
オーストリア
スイス
スウェーデン
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
フィンランド
フランス
ポーランド