製品の公開
Pinnacle Clad – Bi-fold Patio Doors
Windsor Windows

Pinnacle Clad – Bi-fold Patio Doors

Google翻訳”,

Windsor Windows&Doorsの二つ折りドアでスムーズな操作とアウトドアの美しさをお楽しみください。さまざまなサイズ、色、ハードウェア構成で完璧な設定を作成します。現代的な外観をお考えですか?より多くのガラスと拡大されたビューを可能にする私たちの狭い踏み越し段の二つ折りドアオプションをチェックしてください。

  • 通路のドアのマルチポイントロックシステムは、妥協のないセキュリティのための3ポイントのわき柱に接続されたタングシステムを備えています
  • 二つ折りハードウェアシステムは、安定性とスムーズな操作を提供します
  • 利用可能な2つのドアパネルオプション:
    標準の踏み越し段オプション:5-3 / 16インチの上部レール、8-9 / 16インチの下部レール、4-7/8インチの踏み越し段
    狭い踏み越し段オプション:5-3 / 16 "上部レール、5-3 / 16"下部レール、3-3 /8"踏み越し段
  • セキュリティを強化するためのデッドボルト
  • パネルの外装はPinnacle製品ラインと一致
  • 内部グリルと外部グリルは、さまざまな組み合わせで組み合わせることができます。ただし、一部の組み合わせはすべての製品で利用できるわけではありません。


仕様
  • Sizes

    • Five standard heights: 6'8", 6'10", 8'0", 9'0" and 10'0" (9'0" and 10'0" doors available in French panels only)
    • Can be assembled with as few as two panels, and up to eight panels wide
    • Custom sizes available


    Glazing


    • Windsor Glazing System provides 3/4"

    double pane insulated glass; Cardinal®

    LoE 366 glass standard


    • Interior stop glazed with silicone sealant


    • Custom and special glass types available

    Grilles

    Windsor Divided Lite (WDL) = simulated divided lite


    • 7/8" and 1-1/4" Perimeter Grille (NOT

    available on radius doors)


    • 7/8" and 1-1/4" Stick Grille (Radius swing

    doors only)


    • 3-4" and 1" Profiled Inner Grille


    • 13/16" Flat Inner Grille


    • 7/8" and 1-1/4" Ogee WDL


    • 5/8", 7/8", 1-1/4" and 2" Short Putty

    WDL


    • 5/8", 7/8", 1-1/4" and 2" Short

    Contemporary WDL


    • 3-3/8" Simulated Mid Rail

    • Standard and custom grille patterns

    available

    Weatherstripping


    • Two weatherstrip barriers between

    each panel and between panels and

    frame; urethane foam encased in

    polyethylene film around entire frame;

    pile weatherstripping along head and

    sill provide added protection



    Finishes


    • Interior – Available in Clear Select Pine,

    Douglas Fir or Natural Alder

    – Primed: white or black

    – Painted: white, black or gray

    – Stained: 9 color options


    • Exterior – Heavy-duty extruded aluminum

    cladding



    Clad Colors


    All clad colors painted in-house with the

    highly durable AAMA 2604 standard finish,

    or upgrade to AAMA 2605 for the most

    challenging of environments


    • 23 Standard Clad Colors available in

    2604 and 2605 finish


    • 20 Feature Clad Colors available in 2604

    and 2605 finish (Custom color matching

    is also available)


    • 7 Matte Clad Colors available in the 2604

    finish only

    Hardware

    Classic or contemporary handle available in

    satin nickel, brass and oil rubbed bronze



    Performance Ratings


    For current performance ratings, visit our

    website at windsorwindows.com and click

    on "Professional Information" in the menu bar

技術仕様
  • Unique refwindsorwindows-Pinnacle-Clad-Bi-fold-Patio-Doors
  • コレクションセットDoors
  • コレクションPinnacle Clad
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-09-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • Uniclass2015コードPr_30_59_24
  • Uniclass2015詳細Doorsets
  • MasterFormat 2014 コード08 13 76
  • MasterFormat 2014 タイトルBifolding Metal Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 23 15 15
  • OmniClassタイトルBifold All Glass Doors
  • UniFormatIIコードB2030
  • UniFormatIIタイトルExterior Doors