製品の公開
Pinnacle 96"
Winsted

Pinnacle 96"

Google翻訳”,

Winsted の革新的な Pinnacle コンソールは、最高のオペレーター エクスペリエンスを提供します。最先端のエンジニアリングと細部への細心の注意を払って洗練された現代的な外観に仕上げられた Pinnacle は、テクニカル ファニチャーにテクノロジーを組み込みます。

比類のない柔軟性と保守性を備えた Pinnacle は、クラス最高のケーブル管理、豊富な接続オプション、統合された便利なコンセントとポート、Qi ワイヤレス充電、モニター アームとタスク ライトの最適な組み合わせ、パーソナル環境快適システム、ステータス照明オプションを備えています。これらの優れた機能により、Pinnacle はあらゆるコントロール ルームに最適な選択肢となります。

  • 独自のスライド式作業面により、電源、データへのアクセスと堅牢なケーブル管理が可能になります。
  • 水平/垂直に調整可能なモニター マウントは、クラス最高の人間工学に基づいた視聴環境を提供します。
  • あらゆる室内装飾の要件に合わせて、複数のカラー選択と作業面オプションが用意されています。
  • コンソールには 3 つのレベルのケーブル管理が設けられています。
  • 幅は60インチ、72インチ、84インチ、96インチの4種類からお選びいただけます。
仕様
      1. MANUFACTURERS
        1.   Contract Documents are based on Pinnacle workstations by Winsted, www.winsted.com.
        2.       Substitutions: [Refer to Division 01.] [Not permitted.]
      2. COMPONENTS
        1.       Frame:
          1.       Type: [Pinnacle 60”.] [Pinnacle 72”.] [Pinnacle 84”.] [Pinnacle 96”.]
          2.       Material: Steel.
        2.       Base:
          1.       Closed height adjustable: [Pinnacle 60”.] [Pinnacle 72”.] [Pinnacle 84”.] [Pinnacle 96”.]
    1.       Work Surface:
      1.       Type: Single
      2.       Construction: [1-1/8 inch thick medium density fiberboard with laminate facings.] [5/8 inch thick compact laminate.]
      3.       Faces: laminate
      4.       Edge type: [Safeguard plus, 1-1/8 inch black polyethylene T-edge, routed into edge.] [Exposed core.] [Comfort Edge, 1-1/8 inch molded urethane shaped edge.]
      5.       Laminate face color:
    1.       End Panels:
      1.       Core material: [1/2 inch thick medium density fiberboard with laminate facings.] [1/2 inch thick compact laminate.]
      2.       Faces: laminate
      3.       Laminate face color:
      4.       Laminate grain direction:
        1.          Work surfaces: Along length of component.
        2.         Doors and end panels: [Horizontal.] [Vertical.]
    1.       Doors:
      1.       Construction: [Ventilated Steel.] [3/4 inch thick medium density fiberboard with laminate facings.] 
      2.        Faces: laminate
      3.        Laminate face color: [White.] [Black.] [Gray.] [Maple.] [Walnut.] [____.]
      4.        Latches: Soft touch type.
    1.       Lifting Columns: Two sets of two columns.
    2.      Power Compatibility: 110V and 240V capable; hardwire ready duplex power.
    3.       Versa-Trak: Provide infinite monitor arm adjustability.
    4.        Cable Management:
      1.         Technology tray: reveled by sliding/lockable worksurface
      2.         Cable Management Trays: 3 full length continuous trays (Top/Bottom/ Worksurface)
    1.       Accessories:
      1.       CPU pedestals.
      2.       Monitor mounts and mounting posts.
      3.       Phone trays.
      4.       Laptop trays.
      5.       Keyboard trays.
      6.       Pro Series II racks.
      7.       Surface mounted Qi Wireless Phone Charging
      8.      Bi-Directional Slide-Out Rotating PC Tray
      9.      Under worksurface mounted drawers
      10.    Ethernet Tripp Lite Patch Panel
    1. FINISHES
      1.       Steel: Manufacturer’s standard black powder coat.
      2.       Aluminum: Silver anodized.
技術仕様
  • Unique refpinnacle-96
  • コレクションセットDesk System
  • コレクションPinnacle
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)30
  • 幅(inch)96
  • 奥行き(inch)36
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルラミネート
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_25_04
  • Uniclass2015詳細Audio visual furniture
  • MasterFormat 2014 コード12 56 52
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Furniture
  • OmniClassNumber23-21 11 00
  • OmniClassタイトルCommercial Furniture