製品の公開
Pro Series I Vertical Racks
Winsted

Pro Series I Vertical Racks

Google翻訳”,
経済的なUL認定のProシリーズI垂直ラックは、インテグレーターが要求する機能を提供し、10年間の保証が含まれています。垂直ラックは、ラックマウント機器のニーズを満たすために、複数のスタイルとフォーマットで利用できます。柔軟な配送オプション、熱管理、およびオプションのアクセサリにより、ラックをニーズに合わせてカスタマイズできます。 ProシリーズIキャビネットは、35 "(20U)、70"(40U)、および78-3 / 4 "(45U)の高さで利用できます。最初にスターターキャビネットを注文してから、アドオンキャビネットを使用してシステムを必要なサイズ。ProシリーズIキャビネットは、長寿命と簡単なメンテナンスのために焼き付けられた黒のテクスチャ仕上げを施したすべてのスチール構造を備えています。各ラックには、通気口付きの側面、頑丈な上部、ケーブル接続用のオープンベース、番号付きのパンチ調整可能なラックレールが前面にあります。リアレベラーとレッグレベラー。これらのラックは、運賃を節約するためにノックダウンで出荷することも、組み立て時間を節約するために溶接で出荷することもできます。これらのラックには、アクセサリの完全なラインも用意されています。
技術仕様
  • Unique refwinsted_pro-ser-i
  • コレクションセットSystems Furniture
  • コレクションPro Series I Vertical Racks
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2011-12-12
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - オフィスデスク・テーブル
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Office Equipment and Accessories and Supplies
  • UNSPSC44
  • Uniclass2015コードPr_40_30_25_04
  • Uniclass2015詳細Audio visual furniture
  • MasterFormat 2014 コード12 56 52
  • MasterFormat 2014 タイトルAudio-Visual Furniture
  • OmniClassNumber23-21 11 00
  • OmniClassタイトルCommercial Furniture
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS