製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
wiremold/products/23c2f08e-11d1-426b-aa12-152a2805fb96
ホーム
カテゴリー
エレクトロニクス
電気・IT配備システム
2400 Small Raceway
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Wiremold
フォロー
2400 Small Raceway
Google翻訳”,
原文を見る
LegrandのWiremold2400シリーズ小型スチールレースウェイは、通信または電力アプリケーション向けに設計されたシングルコンパートメントレースウェイであり、教室、オフィス、ホテルアプリケーションなど、小型の薄型レースウェイが必要な場所での使用に最適です。標準のシングルコンパートメント(2400)およびデュアルコンパートメント(2400D)構成で利用できます。 2400D Divided Steel Racewayは、同じレースウェイで限られた数の電源ケーブルと低電圧ケーブルが必要な場合に使用する薄型のスチールレースウェイです。
機能と利点
FiberReady 2 "[51mm]光ファイバーフィッティング。FiberReadyシリーズのコーナーおよびティーフィッティングは、2" [51mm]の曲げ半径でUL検証済みであり、EIA /TIA569Aの推奨事項を超えています。これらのフィッティングは、レイインケーブルとプルスルーケーブルの両方の設置でケーブルを保護します。
スチールレースウェイ。乾燥した場所に優れた強度を提供します。
シングルコンパートメントとデュアルコンパートメントの魅力的なロープロファイルレースウェイデザイン。シングルまたはデュアルサービスアプリケーションの美学に機能性と柔軟性を提供します。
アイボリーScuffCoat仕上げ。丈夫で耐久性のあるScuffCoat仕上げにより、傷がつきにくく、塗装が可能です。
継手の完全なライン。完全な配線ソリューションを提供し、レースウェイシステム間の相互接続を可能にします。
インラインフィールド構成可能なレセプタクル。レセプタクルは、ボックスなしでレースウェイに沿った任意の場所に設置できます。
インライン106フレームデータアウトレット。多種多様なデータモジュールを、ボックスなしでレースウェイの走行に沿ってどこにでも設置できます。
シングルおよびデュアルギャングデバイスボックス。これで、デバイスをレースウェイシステムに配線できるようになり、V2400システムが通信配線に最適になりました。
レースウェイボックスの上。大幅な省力化を実現します。ボックスはレースウェイベースの連続走行上に取り付けられ、デバイスを見つけるときにレースウェイを切断する必要がありません。
データコム接続オプション。幅広いメーカーの業界標準および独自のデバイスを受け入れ、使用時に音声、データ、オーディオ、およびビデオアプリケーションにシームレスで見た目に美しいインターフェイスを提供します。
仕様
一般的な情報
製品シリーズ:2400
コンポーネントタイプ:レースウェイベースとカバー
技術的な案内
材質:スチール
容量:デュアルチャネル
AmericanActComplianceを購入する
原産国:複数
アメリカ法のステータスを購入する:例外
注:このシリーズのほとんどの部分はBAAの原産国要件に準拠していますが、一部は準拠していません。すべての部品とそれぞれの原産国の完全なリストについては、[リソース]タブの[サポートドキュメント]の下にある[シリーズ部品リスト-COO]を参照してください。
www.legrand.ca/wiremold
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
wiremold-2400
コレクションセット
Wireways
コレクション
Raceway
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2014-02-28
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.legrand.ca/wiremold/raceway/steel-raceway/single-channel-raceway/2400-small-raceway/2400-small-raceway.aspx
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
エレクトロニクス - 電気・IT配備システム
対応地域
北米
アメリカ合衆国
類似製品
ABB
0.5" to 4" Trade Sizes Double-Coat Female Sealings and Male/Female Conduit Unions, Coated in Blue, Gray or White PVC
ダウンロード
ABB
0.375" to 2" Trade Sizes 304 Stainless Steel Liquidtight Conduit Connectors
ダウンロード
ABB
2-Hole Pipe Straps for 0.5" to 4" Trade Sizes Conduits, Coated in Blue, Gray or White PVC
ダウンロード
ABB
U-Bolts for 0.5" to 6" Trade Sizes Conduits
3.4
(
8
)
ダウンロード
ABB
1" to 6" Trade Sizes Steel Elbows, 12" to 60" Radii, 30 deg to 90 deg, Coated in Blue, Gray or White PVC
ダウンロード
ABB
Right Angle Beam Clamps for 0.5" to 4" Trade Sizes Conduits, Coated in Blue, Gray or White PVC
ダウンロード