製品の公開
WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Recessed Garage -Platform Width 230-270/460-540
WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Recessed Garage -Platform Width 230-270/460-540
WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Recessed Garage -Platform Width 230-270/460-540

    WÖHR PARKLIFT 461 - 210 - 250 - 2,0 t - Recessed Garage -Platform Width 230-270/460-540

    5つ星のうち4.04.0(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    目に見えない駐車システム:このシステムは地面に埋め込まれているため、通常は見えません。水平に敷設された地下プラットフォームは、駐車や車両の出し入れのために持ち上げられた時だけ姿を現します。カバープレートはお客様のご要望に合わせてカスタマイズでき、周囲の景観にも調和させることができます。

    仕様
      • Car heights 165 - 200 cm
      • Platform width up to 270 cm and 540 cm
      • Platform load 2,000 kg and 2,600 kg
      • Additional, invisible parking places for retrofit projects
      • One parking level: single unit for one parking place, double unit for two parking places
      • The visible level system cover is flush with the surrounding ground and therefore can be driven over
      • The system cover can be designed individually, e.g. sand/marble, sand/grass stones, earth/grass or checker plate
      • Tight system cover protects the car parked below
    技術仕様
    • Unique refwoehr_parklift_461
    • コレクションセットWÖHR PARKLIFT
    • コレクションWÖHR PARKLIFT 461
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2500
    • 幅(mm)2300
    • 奥行き(mm)2100
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリインフラ・土木 - 機械式駐車場
    • IFC分類建物エレメント
    • OmniClassNumber23-23 21 11
    • OmniClassタイトルCar Parking Systems