製品の公開
Patio and Pool Access
Patio and Pool Access
Patio and Pool Access
    Wundercovers

    Patio and Pool Access

    Google翻訳”,

    パティオとプールへのアクセス

    プールの安全スキマー、ユーティリティポンプ、バルブの蓋を覆うハードスケープインフィルトレイと、安全性、美しさ、機能を組み合わせた周囲のタイル、舗装、コンクリート、またはランドスケープアーキテクチャにシームレスに溶け込むカバー。

    安全性評価

    WunderCoversプールとパティオは少なくともH-5定格に設計されています。

    *契約上必要な場合は、特定の火格子の特定の負荷のテストを実行できます。


    仕様
    • Sizing

      WunderCovers need 5 - 10 cm or more of “clear access space” around the cover being covered. Sizes listed below include the clear access space. 

      • 30.5 x 30.5 cm
      • 33.6 x 33.6 cm
      • 61 x 61 cm
      • 50 x 75 cm
      • 71 x 71 cm
      • 91 x 91 cm
      • 101 x 101 cm
      • Custom sizes also available

      Material

      • Stainless steel (Stainless is recommended for coastal and high salt regions to avoid corrosion)

      Tray Fill Materials

      • Pavers (-P)
      • Concrete (-M)
      • Tile (-T)

    技術仕様
    • Unique refpatio-and-pool-access
    • コレクションセットCovers
    • コレクションPatio/Pool Covers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち4.0 4.0 (11)
    5つ星のうち2.9 2.9 (10)