製品の公開
Tree Grates
Tree Grates
Tree Grates
    Wundercovers

    Tree Grates

    5つ星のうち4.04.0(11 レビュー)
    Google翻訳”,

    木の格子

    WunderCoversツリー格子で日陰と使用可能なスペースの両方を取得します。歩道やパティオのスペースを取り戻すために、ハードスケープのインフィルトレイで木を囲みます。 WunderCoversは、周囲の舗装、コンクリート、またはランドスケープアーキテクチャにシームレスに溶け込み、安全性、美しさ、機能を兼ね備えています。

    私たちのすべての木格子は、追加の機械を必要とせずに、わずか2人で根の維持のために簡単に取り外すことができます。また、木の成長に適応するためのクイックチェンジ成長リングも含まれています。

    安全性評価

    WunderCoversは、ほとんどのSUV、トラック、バン、作業用トラックを含む、少なくともH-20定格に設計されていますが、より重い負荷の場合はH20+およびH25定格を超えることもあります。

    *契約上必要な場合は、特定の火格子の特定の負荷のテストを実行できます。


    仕様
    • Sizing

      WunderCovers need 5 - 10 cm or more of “clear access space” around the cover being covered. Sizes listed below include the clear access space. 

      • 122 x 122 cm
      • 152 x 152 cm
      • 182 x 182 cm
      • 185 x 185 cm
      • 243 x 243 cm
      • 305 x 305 cm
      • 365 x 365 cm
      • Custom sizes also available

      Material

      • Galvanized steel
      • Stainless steel (Stainless is recommended for coastal and high salt regions to avoid corrosion)

      Tray Fill Materials

      • Pavers (-P)
      • Brick (-P)
      • Concrete (-M)
    技術仕様
    • Unique reftree-grates
    • コレクションセットGrates
    • コレクションTree Grates
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 木

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ

    類似製品

    5つ星のうち4.1 4.1 (7)
    5つ星のうち4.2 4.2 (18)
    5つ星のうち4.4 4.4 (86)
    5つ星のうち4.5 4.5 (43)
    5つ星のうち4.7 4.7 (9)