製品の公開
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
Grass or Playground Safety Access Covers
    Wundercovers

    Grass or Playground Safety Access Covers

    5つ星のうち2.92.9(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    ユーティリティアクセスカバー

    芝生や遊び場のデザインで人通りの多いエリアのユーティリティアクセスカバーを安全にカバーするためのインフィルトレイ。 WunderCoversは、美しさ、機能、そして最も重要なこととして安全性を維持する丸みを帯びたトップリップデザインを提供します。

    安全性評価

    WunderCoversは、ほとんどのSUV、トラック、バン、作業用トラックを含む、少なくともH-20定格に設計されていますが、より重い負荷の場合はH20+およびH25定格を超えることもあります。

    契約上必要な場合は、特定の火格子の特定の負荷のテストを実行できます。

    仕様
    • Sizing

      WunderCovers need 5 - 10 cm or more of “clear access space” around the cover being covered. Sizes listed below include the clear access space. Trays available in 10 or 15 cm depths to accommodate for natural grass. 

      • 30 x 30 cm
      • 65 x 65 cm
      • 75 x 75 cm
      • 55 x 85 cm
      • 140 x 140 cm (15cm Depth only)
      • Custom sizes also available

      Material

      • Galvanized steel
      • Stainless steel (Stainless is recommended for coastal and high salt regions to avoid corrosion)

      Tray Fill Materials

      • Turf (-G) (Turf covers have a rounded upper lip)
    技術仕様
    • Unique refutility-access-covers
    • コレクションセットCovers
    • コレクションUtility Access Covers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 遊び場

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ