製品の公開
Door leave - Almeria
Door leave - Almeria
Door leave - Almeria
Door leave - Almeria
Door leave - Almeria
Door leave - Almeria

    Door leave - Almeria

    Google翻訳”,

    時代を超越したミニマリスト - Pure シリーズのデザインは、周囲の環境にシームレスに溶け込み、あらゆる変化に適応しながらも、独自性を保ちます。このドアのシンプルなデザインは、ミニマリズムと純粋な美学を穏やかかつ明確に表現しています。


    1964 年に設立された WUNDERWERK のすべての室内ドアには、次のようなプレミアムな特徴があります。

    快適なマグネットロック

    • ロックボルトは磁気システムを介してストライクプレートに滑り込み、ドアを固定します。
    • 快適でスムーズな開閉
    • ストライクプレートに影響を与えず、摩耗を減らして寿命を延ばします。
    • ドアが開いているときはロックボルトは見えません
    • ドアを閉めるためにレバーを操作する必要はありません

    ホワイトストライクプレート

    • 白いフレームにマッチする純粋主義的なビジュアル
    • ロックボルトの圧力をロックできるため、ドアのガタつきが解消されます。

    3分割ヒンジ

    • ステンレススチールの外観を標準装備
    • 使用による安定性の向上と歪みの低減

    強化スチールヒンジポケット

    • 標準ヒンジポケットよりも高い耐荷重 – 最大80kg
    • 確実なグリップと高い安定性
    • WUNDERWERK 1964年設立のガラスドアにも適しています

    リベット、フラッシュクローズ、リバースオープン、キーホールドリルの有無を選択できます。

    仕様
    • 40 mm Thickness

      Frame: 3-sided MDF / bottom solid wood

      Blocking: 3.5 mm MDF

      Rebate: 25.5 mm x 13 mm

      Lock: BB Lock

      Surface: Multilayer lacquer finish

      White lacquer RAL 9016Material: MDF / solid wood at the bottom 

      DIN Direction: DIN left (Also available as DIN right. Price variations may occur.) 

      Dimensions: 860 x 1985 x 40 mm (also available in other sizes) 

      Door Type: Hinged door with and without keyhole drilling. Also available as sliding door or functional door.

      Item Type: Door leaf (single)


    技術仕様
    • Unique refdoor-leave-almeria
    • コレクションセットDoor leave
    • コレクションDoor leave
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-05-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 内部ドア

    対応地域

    ヨーロッパ