製品を公開する
L4 MOVE IT 45
XAL

L4 MOVE IT 45

Google翻訳,
アルミニウム製のリニアライトインセット。ライトインセットは、マグネットホルダーとロックにより、工具なしで取り付けおよび移動できます。表面陽極酸化;プロファイル システムとフラッシュします。個別に選択可能な、または事前に指定された、カスタマイズされた 4 つの照明要素を装備。表面にマイクロファセットを施し、アルミニウム蒸着を施した高品質のリフレクター。異なる対称配光による正確な放射特性。または非対称の配光が異なる。非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高いハイパワーLED。ホットプラグ保護
技術仕様
  • 固有参照番号L4_MOVE_IT_45
  • 製品ファミリLighting
  • 製品グループCeiling | Track
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-17
  • 版番号3
  • 高さ(mm)48
  • 幅(mm)43
  • 奥行き(mm)156
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名称Luminaires
  • UNSPSC 名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC コード3911
  • Uniclass 2015 コードPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 説明Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring
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
5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.7 4.7 (56)
5つ星のうち4.6 4.6 (7)
5つ星のうち4.1 4.1 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (39)
5つ星のうち4.8 4.8 (18)