製品を公開する
MICROPRISMATIC UGR < 19 MOVE IT 45
XAL

MICROPRISMATIC UGR < 19 MOVE IT 45

5つ星のうち5.05.0(5 件のレビュー)
Google翻訳,
アルミニウム製のリニアライトインセット。ライトインセットは、マグネットホルダーとロックにより、工具なしで取り付けおよび移動できます。表面陽極酸化;プロファイル システムとフラッシュします。完全に均一に照らされたマイクロプリズム PMMA カバー。 CSP (Chip-Scale-Packaging) テクノロジを使用して最大の効率を実現。非常に優れた演色性を備えたエネルギー効率の高いハイパワーLED。ホットプラグ保護
技術仕様
  • 固有参照番号MICROPRISMATIC_UGR_19_MOVE_IT_45
  • 製品ファミリLighting
  • 製品グループCeiling | Track
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-17
  • 版番号3
  • 高さ(mm)48
  • 幅(mm)43
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • ETIM コードEG000027
  • ETIM 名称Luminaires
  • UNSPSC 名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC コード3911
  • Uniclass 2015 コードPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 説明Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring
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
5つ星のうち4.8 4.8 (26)
5つ星のうち4.7 4.7 (56)
5つ星のうち4.6 4.6 (7)
5つ星のうち4.1 4.1 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (39)
5つ星のうち4.8 4.8 (18)