製品を公開する
MOVE IT PRO 45 track surface suspended
MOVE IT PRO 45 track surface suspended
    XAL

    MOVE IT PRO 45 track surface suspended

    Google翻訳,
    幅 45 mm、高さ 59 mm の押し出しアルミニウム プロファイル。天井面取り付けまたは吊り下げ取り付け (ケーブル吊り下げ) 用。工具なしで高さ調整可能。連続照明システム用に設計、柔軟なシステム設計のための L/T/X コネクタ。統合された 3 相銅導体 + 4 つの非常照明銅導体 (2 つの非常照明回路) + 供給電圧、非常照明電源、および DALI 信号の取り出し用の 2 つの DALI 銅導体。カスタムカット可能。表面は粉体塗装。インセット (高出力アダプター + コンバーターを含む) は工具なしで柔軟に設置可能。さまざまな配光パターンの照明インサート、中央バッテリー システムで動作するための非常照明インサート (避難標識および非常照明器具)、およびセンサー インサートを統合可能
    技術仕様
    • 固有参照番号MOVE_IT_PRO_45_track_surface_suspended
    • 製品ファミリLighting
    • 製品グループCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-07-10
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国オーストリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (26)
    5つ星のうち4.7 4.7 (56)
    5つ星のうち4.6 4.6 (7)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (39)
    5つ星のうち4.8 4.8 (18)