製品を公開する
PABLO colour tune
PABLO colour tune
    XAL

    PABLO colour tune

    Google翻訳,
    ダイカストアルミニウム製のトラックライト。表面粉体塗装; 360°回転可能および310°傾斜可能。スポットライトハウジングのコンバーター。 CSP(Chip-Scale-Packaging)テクノロジーを使用して最大の効率を実現します。複数の影はありません。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。球面仕上げの高品質アルミニウム反射板。高光沢アルマイト;異なる配光による正確な放射特性。ツールなしでインストールおよび交換。付属品としての光学アタッチメント;さまざまな3相電源トラックでの工具不要の挿入または移動用のアダプター。刻み付きネジまたはセットネジ(ドライバーが必要)を使用して、オプションで工具なしでアダプターを固定します。アクセサリとして利用可能な、表面実装ハウジングまたは埋め込みハウジングのいずれかのポイントアウトレット
    技術仕様
    • 固有参照番号PABLO_colour_tune
    • 製品ファミリLighting
    • 製品グループCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-10-21
    • 版番号4
    • 高さ(mm)98
    • 幅(mm)70
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名称Luminaires
    • UNSPSC 名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC コード3911
    • Uniclass 2015 コードPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 説明Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClass 番号23-35 47 11
    • OmniClass タイトルLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II コードD5020
    • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (26)
    5つ星のうち4.7 4.7 (56)
    5つ星のうち4.6 4.6 (7)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (39)
    5つ星のうち4.8 4.8 (18)