製品を公開する
PABLO multilens
PABLO multilens
    XAL

    PABLO multilens

    Google翻訳,
    ダイカストアルミニウム製のトラックライト。表面粉体塗装; 360°回転可能および310°傾斜可能。アルミニウムスポットライトハウジングに取り付けられたコンバーター。最大の効率を実現するCOB(チップオンボード)テクノロジー。複数の影はありません。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。交換可能な追加レンズ;さまざまなビーム角度での正確な放射特性。ツールなしでインストールおよび交換。付属品としての光学アタッチメント;さまざまな3相電源トラックでの工具不要の挿入または移動用のアダプター。刻み付きネジまたはセットネジ(ドライバーが必要)を使用して、オプションで工具なしでアダプターを固定します。アクセサリとしての、表面実装ハウジングまたは埋め込みハウジングのいずれかのポイントアウトレット
    技術仕様
    • 固有参照番号PABLO_multilens
    • 製品ファミリLighting
    • 製品グループCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-14
    • 版番号3
    • 高さ(mm)98
    • 幅(mm)70
    • 奥行き(mm)70
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名称Luminaires
    • UNSPSC 名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC コード3911
    • Uniclass 2015 コードPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 説明Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClass 番号23-35 47 11
    • OmniClass タイトルLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II コードD5020
    • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (26)
    5つ星のうち4.7 4.7 (56)
    5つ星のうち4.6 4.6 (7)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (39)
    5つ星のうち4.8 4.8 (18)