製品の公開
SPIO 20 wallwasher floor trimless
SPIO 20 wallwasher floor trimless
    XAL

    SPIO 20 wallwasher floor trimless

    Google翻訳”,
    アルミニウム製の丸い埋め込み型スポットライト。ボールキャッチシステムを備えた取り付けセットで工具なしで取り付け可能。トリムレスハウジングを簡単に取り付けるための特別な取り付けツールが付属品として用意されています。石膏ボード天井へのトリムレス設置用。ペイント可能なライトの差し込み。ライトインセットと取り付けセットの間のシャドウジョイントはオプションで充填可能。均一な照明強度を実現するために特別に計算された非対称リフレクターを備えています。マイクロファセット加工されたアルミニウム蒸着表面を備えた高品質リフレクター。埋め込み式の照明レベルを通してすっきりとした天井が見えます。発光面の縮小(わずか ø 13 mm)。多重影はありません。エネルギー効率。 LED - 非常に優れた演色性
    技術仕様
    • Unique refSPIO_20_wallwasher_floor_trimless
    • コレクションセットLighting
    • コレクションCeiling | Recessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-10-13
    • エディション2
    • 高さ(Mm)51
    • 幅(mm)26
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (26)
    5つ星のうち4.7 4.7 (56)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (7)
    5つ星のうち4.6 4.6 (39)
    5つ星のうち4.8 4.8 (18)