製品を公開する
TULA micro suspended MOVE IT 25 25 S 45
TULA micro suspended MOVE IT 25 25 S 45
TULA micro suspended MOVE IT 25 25 S 45
TULA micro suspended MOVE IT 25 25 S 45
TULA micro suspended MOVE IT 25 25 S 45
TULA micro suspended MOVE IT 25 25 S 45
TULA micro suspended MOVE IT 25 25 S 45
TULA micro suspended MOVE IT 25 25 S 45
    XAL

    TULA micro suspended MOVE IT 25 25 S 45

    Google翻訳,
    アルミニウム製の装飾ペンダントライトインセット。ライトインセットは、磁気ホルダー+ロックにより、工具なしで取り付けおよび移動できます。表面研磨されたクロムまたは粉体塗装;サスペンション付きペンダントフィッティング、税込。フィード(黒または白);埋め込み式のライトポイント平面によるグレアの低減。含む高品質レンズシステム;最大の効率を実現するCOB(チップオンボード)テクノロジー。複数の影はありません。非常に優れたカラーレンダリングを備えたエネルギー効率の高いLED。ホットプラグ保護;付属品として利用可能な部屋のランプの複数の位置のための天井の取り付けリング
    技術仕様
    • 固有参照番号TULA_micro_suspended_MOVE_IT_25_25_S_45
    • 製品ファミリLighting
    • 製品グループCeiling | Track
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-04-09
    • 版番号3
    • 高さ(mm)508
    • 幅(mm)45
    関連
    • 主要素材アルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)1.2
    分類
    • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名称Luminaires
    • UNSPSC 名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC コード3911
    • Uniclass 2015 コードPr_70_70_48
    • Uniclass 2015 説明Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClass 番号23-35 47 11
    • OmniClass タイトルLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II コードD5020
    • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.8 4.8 (26)
    5つ星のうち4.7 4.7 (56)
    5つ星のうち4.6 4.6 (7)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (39)
    5つ星のうち4.8 4.8 (18)