製品の公開
SASSO 60 round wall direct indirect
SASSO 60 round wall direct indirect
SASSO 60 round wall direct indirect
    XAL

    SASSO 60 round wall direct indirect

    5つ星のうち4.74.7(51 レビュー)
    Google翻訳”,
    アルミニウム製の円筒形壁面取り付け照明器具で、2 つのサイズがあります。ライトインセットラッカー塗装。ハウジングの表面は粉体塗装。直接/間接配光;均一な配光による均一な壁または天井照明。高品質のレンズシステムによる正確な放射特性。最大の効率を実現するCOB(チップオンボード)テクノロジー。複数の影はありません。非常に優れた演色性を備えた効率的な LED
    技術仕様
    • Unique refSASSO_60_round_wall_direct_indirect
    • コレクションセットLighting
    • コレクションWall | Surface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-06-29
    • エディション3
    • 高さ(Mm)166
    • 幅(mm)84
    • 奥行き(mm)68
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Lighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC3911
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD5020
    • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring
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
    5つ星のうち4.9 4.9 (8)
    5つ星のうち4.6 4.6 (37)
    5つ星のうち4.8 4.8 (23)
    5つ星のうち4.1 4.1 (8)
    5つ星のうち5.0 5.0 (5)
    5つ星のうち4.8 4.8 (12)