製品の公開
Xypex Admix C-1000 Red - Crystalline Concrete Waterproofing Red Oxide Precast
Xypex Admix C-1000 Red - Crystalline Concrete Waterproofing Red Oxide Precast
Xypex Admix C-1000 Red - Crystalline Concrete Waterproofing Red Oxide Precast
Xypex Admix C-1000 Red - Crystalline Concrete Waterproofing Red Oxide Precast
Xypex Admix C-1000 Red - Crystalline Concrete Waterproofing Red Oxide Precast
Xypex Admix C-1000 Red - Crystalline Concrete Waterproofing Red Oxide Precast
Xypex Admix C-1000 Red - Crystalline Concrete Waterproofing Red Oxide Precast
Xypex Admix C-1000 Red - Crystalline Concrete Waterproofing Red Oxide Precast
    Xypex

    Xypex Admix C-1000 Red - Crystalline Concrete Waterproofing Red Oxide Precast

    Google翻訳”,

    プレキャスト、結晶性、コンクリート防水、防水コンクリート、ベントナイト、ビツテン、ポジティブサイド防水、ネガティブサイド防水、グレード以下、酸化鉄顔料、プレキャスト

    Admix Cシリーズのすべてのバリエーションには、規定の投与量で同量の反応性化学物質が含まれており、同じ防水性と耐久性のパフォーマンス特性を提供します。

    Xypex Admixは、バッチ処理時にコンクリートミックスにブレンドされ、最初からコンクリートを防水して保護します。コンクリートマトリックスの真に不可欠な部分になる独自の能力により、他の方法よりも優れています。 Admix Cシリーズは、さまざまなプロジェクトおよび温度条件に対応するように特別に配合されています。

    Admix C-1000 Redは、通常またはわずかに遅延したセットが望まれるコンクリート混合設計用に特別に配合されており、プレキャストコンクリート生産者に独自のXypex結晶防水と保護、および酸化鉄顔料を使用して、 XypexAdmix 。

    適切な線量率の決定、および強化された耐薬品性、最適なコンクリート性能(硬化時間、圧縮強度など)、または特定の要件を満たすための詳細については、このデータシートの関連セクションを参照するか、Xypexの技術サービス部門に相談してください。とあなたのプロジェクトの条件。

    使いやすさのために、 Xypex Admix C-1000 Redは、20ポンド(9.1 kg)のバケツと37ポンド(16.8 kg)の紙袋にパッケージされています。特定のプロジェクトについては、カスタムサイズのパッケージの入手可能性についてXypexにお問い合わせください。

    推奨:

    • プレキャストコンポーネント
      • マンホール
      • パイプ
      • カルバート
      • ボールト
      • 浄化槽

    利点

    • コンクリートの正または負の表面からの極端な静水圧に耐えます
    • 基板の不可欠な部分になります
    • 攻撃的な化学物質に対する高い耐性
    • 0.4mmまでの静的ヘアラインクラックをシールできます
    • コンクリートを呼吸させる
    • 無毒
    • VOCなし
    • 他のほとんどの方法よりも適用コストが低い
    • 永続
    • バッチ処理時にコンクリートに追加されるため、気候の制約を受けません
    • 建設スケジュールの柔軟性が向上します
    仕様
    • Precast, Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade, Red Oxide Pigment, Precast

      2.01 Materials

      A. Acceptable Manufacturer:

      Xypex Chemical Corporation
      13731 Mayfield Place, Richmond, B.C., Canada V6V 2G9
      Tel: 800 961.4477 or 604 273.5265
      Fax: 604 270.0451

      Note: Acceptable manufacturers include all licensed manufacturing operations of Xypex Chemical Corporation.

      B. Proprietary Products: Xypex crystalline precast concrete waterproofing materials as follows:

      1. Xypex Admix C-500 RED

      2. Xypex Admix C-1000 RED

      C. Substitutions: No substitutions permitted.

      D. Source Quality: Obtain all proprietary crystalline waterproofing products from a single manufacturer.

      2.02 Dosage

      A. General: Xypex Admix must be added to concrete mix at time of batching.

      B. Dosage Rate: Under normal conditions, the crystalline waterproofing powder shall be added to the concrete mix at the following rates:

      • Xypex Admix C-500 RED
        • 2% by weight of cement content
      • Xypex Admix C-1000 RED
        • 3% - 3.5% by weight of cement content

      For Xypex Admix NF Series dosages are 1% - 1.5% by weight of cement content.

      Note: For enhanced chemical protection or for meeting specific project requirements or where the concrete mix design contains higher than 25% type F fly ash content or includes a Portland cement/slag cement/type C fly ash blend, consult with manufacturer or its authorized representative to determine appropriate dosage rates.

      Keywords: Precast, Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade, Red Oxide Pigment, Precast

    技術仕様
    • Unique refxypex-admix-c-1000-red
    • コレクションセットConcrete Waterproofing Admixture Products
    • コレクションAdmix C-Series
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-06-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_20_31_03_95
    • Uniclass2015詳細Waterproofing concrete admixtures
    • MasterFormat 2014 コード03 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルPrecast Concrete
    • OmniClassNumber23-13 25 17 19 13
    • OmniClassタイトルCrystalline Waterproofing

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ