プレキャスト、結晶性、コンクリート防水、防水コンクリート、ベントナイト、ビツテン、ポジティブサイド防水、ネガティブサイド防水、グレード以下、酸化鉄顔料、プレキャスト
Admix Cシリーズのすべてのバリエーションには、規定の投与量で同量の反応性化学物質が含まれており、同じ防水性と耐久性のパフォーマンス特性を提供します。
Xypex Admixは、バッチ処理時にコンクリートミックスにブレンドされ、最初からコンクリートを防水して保護します。コンクリートマトリックスの真に不可欠な部分になる独自の能力により、他の方法よりも優れています。 Admix Cシリーズは、さまざまなプロジェクトおよび温度条件に対応するように特別に配合されています。
Admix C-500 Redは、硬化時間への影響を最小限に抑えるか、まったく影響を与えず、プレキャストコンクリート生産者に独自のXypex結晶防水と保護、およびXypexAdmixで処理されたコンクリートを明確に識別する酸化鉄顔料を提供するように特別に配合されています。
適切な線量率の決定、および強化された耐薬品性、最適なコンクリート性能(硬化時間、圧縮強度など)、または特定の要件を満たすための詳細については、このデータシートの関連セクションを参照するか、Xypexの技術サービス部門に相談してください。とあなたのプロジェクトの条件。
使いやすさのために、 Xypex Admix C-500 Redは、20ポンド(9.1 kg)のバケツと37ポンド(16.8 kg)の紙袋にパッケージされています。特定のプロジェクトについては、カスタムサイズのパッケージの入手可能性についてXypexにお問い合わせください。
推奨:
利点
キーワード:プレキャスト、結晶性、コンクリート防水、防水コンクリート、ベントナイト、ビツテン、プラス側防水、マイナス側防水、グレード以下、酸化鉄顔料、プレキャスト
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |