結晶性、コンクリート防水、防水コンクリート、ベントナイト、ビツテン、プラス側防水、マイナス側防水、グレード以下、抗菌性、厳しい下水条件、微生物による腐食(MIC)
Xypex Bio-San C500は、コンクリート下水道の耐用年数を大幅に短縮する可能性のある微生物誘発腐食(MIC)を引き起こす高レベルのH2S(硫化水素)を伴う過酷な下水条件でコンクリートを統合的かつ長期的に保護するための独自に設計された混合物です。構造物および廃水処理プラント..Bio-SanC500は、強力な抗菌保護とXypexAdmixCシリーズの独自の結晶技術を組み合わせています。
Xypex Bio-Sanには、バイオフィルムの形成を損なうセメントマトリックス内に恒久的に固定される生物活性ミネラル固形物が含まれているため、高濃度のH2Sにより酸の増殖を抑制してThiobacillusなどの下水道細菌を引き起こします。独自のXypex結晶技術により、細孔と毛細管全体に永続的な構造が作成され、防水性と耐酸性および耐硫酸塩性を含む強化された化学的保護が提供されます。 Bio-San C500は、微生物による腐食を防ぎ、水の浸透/浸透を停止し、耐酸性および耐硫酸塩性を提供して、コンクリート下水収集システムおよび廃水インフラストラクチャの耐用年数を大幅に延長します。
Xypex Bio-San C500は、特にH2Sガスが蓄積する可能性のある地域の下水道システムでの使用をお勧めします。これには、保持時間が長い(フラット、ロング、ローフロー)下水道ラインと、密閉された、または通気されていないマンホールが含まれます。また、リフトステーション、ドロップ構造、強制主流出、ヘッドワークなどの乱流の激しい領域や、廃水処理プラント内のさまざまな領域も含まれます。
適切な線量率の決定、および強化された耐薬品性、最適なコンクリート性能(硬化時間、圧縮強度など)、または特定の要件を満たすための詳細については、このデータシートの関連セクションを参照するか、Xypexの技術サービス部門に相談してください。とあなたのプロジェクトの条件。
使いやすさのために、 Xypex Bio-San C500は、20ポンド(9.1 kg)のバケツと37ポンド(16.8 kg)の紙袋にパッケージされています。特定のプロジェクトについては、カスタムサイズのパッケージの入手可能性についてXypexにお問い合わせください。
推奨:
利点
キーワード:結晶性、コンクリート防水、防水コンクリート、ベントナイト、ビツテン、プラス側防水、マイナス側防水、グレード以下、抗菌、厳しい下水条件、微生物による腐食(MIC)
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |