製品の公開
Xypex Concentrate - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Concentrate - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Concentrate - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Concentrate - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Concentrate - Crystalline Concrete Waterproofing
Xypex Concentrate - Crystalline Concrete Waterproofing
    Xypex

    Xypex Concentrate - Crystalline Concrete Waterproofing

    Google翻訳”,

    結晶性、コンクリート防水、防水コンクリート、ベントナイト、ビツテン、プラス側防水、マイナス側防水、グレード以下

    Xypex Concentrateは、XypexCrystalline防水システム内で最も化学的に活性な製品です。

    水と混合すると、この薄い灰色の粉末は、セメント系スラリーコートとして、上層または下層のコンクリートに、シングルコートまたは最初の2コート塗布として塗布されます。また、建設ジョイントでストリップをシールするため、または亀裂、欠陥のある建設ジョイント、およびハニカムを修復するために、ドライパック形式で混合されます。 Xypexは、コンクリートやセメントベースの材料の細孔や毛細管内に不溶性の結晶を生成する触媒反応を引き起こすことにより、水やその他の液体があらゆる方向から浸透するのを防ぎます。

    Xypex Concentrateは、20ポンド(9.1 kg)のバケツ、60ポンド(27.2 kg)のバケツ、および50ポンド(22.7 kg)のバッグで利用できます。

    推奨:

    • 貯水池
    • 下水および水処理プラント
    • 地下の金庫
    • 二次封じ込め構造
    • 財団
    • トンネルと地下鉄システム
    • プール
    • 立体駐車場

    利点

    • 極端な静水圧に耐える
    • 基板の不可欠な部分になります
    • 0.4mmまでの静的ヘアラインクラックをシールできます
    • コンクリート表面のプラス面またはマイナス面に適用できます
    • コンクリートが呼吸できるようにする
    • 攻撃的な化学物質に対して高い耐性
    • 非毒性/noVOC
    • 乾燥した表面を必要としません
    • 縫い目で穴を開けたり、裂いたり、バラバラにしたりすることはできません
    • 適用前に費用のかかる表面プライミングやレベリングは不要
    • コーナー、エッジ、またはメンブレン間のシームのシーリング、ラッピング、仕上げは必要ありません
    • 埋め戻し中または鋼、金網、またはその他の材料の配置中に保護を必要としません
    • 他のほとんどの方法よりも適用コストが低い
    • 劣化しない
    • 永続
    • 強化された照明のために白で利用可能

    キーワード:結晶性、コンクリート防水、防水コンクリート、ベントナイト、ビツテン、プラス側防水、マイナス側防水、グレード以下

    仕様
    • Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade

      2.01 Materials
      A. Acceptable Manufacturer:

      Xypex Chemical Corporation
      13731 Mayfield Place, Richmond, B.C., Canada V6V 2G9
      Tel: 800 961.4477 or 604 273.5265
      Fax: 604 270.0451
      Website: www.xypex.com

      Note: Acceptable manufacturers include all licensed manufacturing operations of Xypex Chemical Corporation.

      B. Proprietary Products: Xypex crystalline concrete waterproofing materials as follows:

      1. Xypex Concentrate

      2. Xypex Modified

      3. Xypex Patch’n Plug

      Note: Supplemental specifications are available for Xypex Admix series (admixture) and Xypex Concentrate DS-1/DS-2 (dry shake).

      C. Substitutions: No substitutions permitted.

      D. Source Quality: Obtain all proprietary crystalline waterproofing products from a single manufacturer.

      2.02 Mixes

      A. General: Mix waterproofing material by volume with clean, potable water. Mix waterproofing material in quantities that can be applied within 20 to 30 minutes from time of mixing. As mixture thickens, stir frequently, but do not add additional water. Do not mix bonding agents or admixtures with crystalline waterproofing materials.

      B. Brush Application Mix: Measure dry powder and place in mixing container. Measure water and mix into the dry powder with a paddle on a slow speed electric drill (250 RPM) or other type mixer which is acceptable to manufacturer. Mixing proportions shall be as follows:

      • Coverage
        • 1.5 lb./sq.yd. (0.8 kg/m2)
        • 2.0 lb./sq.yd. (1.0 kg/m2)
      • Proportions (by Volume)
        • 5 powder to 2 water
        • 3 powder to 1 water

      C. Spray Application Mix: Mixing shall be same as specified for brush application except that mixture shall be thinner. Use following proportions as a guide only. Adjust proportions to match type of spray equipment and pressures used. Mixing proportions shall be as follows:

      • Coverage
        • 1.5 lb./sq.yd. (0.8 kg/m2)
      • Proportions (by Volume)
        • 5 powder to 3 water

      D. Dry-Pac Mix: Using a trowel, mix 1 part clean water with 6 parts Xypex Concentrate powder for 10 to 15 seconds. It is acceptable that lumps may be present in mixture. Mix only as much as can be applied in 15 minutes.

      Keywords: Crystalline, Concrete Waterproofing, Waterproof Concrete, Bentonite, Bituthene, Positive Side Waterproofing, Negative Side Waterproofing, Below Grade

    技術仕様
    • Unique refxypex-concentrate
    • コレクションセットConcrete Waterproofing Coating Products
    • コレクションConcentrate
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルその他
    • 設計国カナダ
    • 製造国カナダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - コンクリート
    • IFC分類オブジェクト
    • Uniclass2015コードPr_20_31_03_95
    • Uniclass2015詳細Waterproofing concrete admixtures
    • MasterFormat 2014 コード07 16 16
    • MasterFormat 2014 タイトルCrystalline Waterproofing
    • OmniClassNumber23-13 25 17 19 13
    • OmniClassタイトルCrystalline Waterproofing