製品の公開
スプリンクラーヘッド YKQRⅡ-72/YKQRⅡ-98

スプリンクラーヘッド YKQRⅡ-72/YKQRⅡ-98

軸心を中心とした円上に分散するヘッドです。

※取り付ける際は、取扱説明書に記載されている取付方向をご確認ください。

仕様
  • 型式 YKQRⅡ-72
     型式番号:ス第25~4号
     感度区分:1種
     作動温度:72℃
     有効散水半径:r2.6
     取付方向:下向き
     カラー表示:無色
     最高周囲温度:39℃未満


    型式 YKQRⅡ-98
     型式番号:ス第25~5号
     感度区分:1種
     作動温度:98℃
     有効散水半径:r2.6
     取付方向:下向き
     カラー表示:白色
     最高周囲温度:39℃以上64℃未満

技術仕様
  • Unique refYKQRII-72-98
  • コレクションセットスプリンクラー設備
  • コレクションスプリンクラーヘッド
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-03-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)52
  • 幅(mm)35
  • 奥行き(mm)35
関連
  • 主なマテリアル銅
  • 副マテリアルガンメタル
  • 設計国日本
  • 製造国日本
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - スプリンクラーシステム

対応地域

アジア
日本