製品の公開
原液タンク YVPT-S240-14K(設計震度1.0G以下)

原液タンク YVPT-S240-14K(設計震度1.0G以下)

5つ星のうち4.54.5(8 レビュー)

従来の泡消火設備では、火災範囲を集中消火することが難しく、消火薬剤の大量散布による環境への負荷が懸念されていました。

そこでヤマトプロテックは、能力はそのままで設備はコンパクト、さらに初期の小規模有事時点での火災箇所をピンポイント消火できる環境に配慮した環境少負荷設計の新システムを開発いたしました。

「CXシステム」では、防護半径が2.1mから2.6mへアップし、点検試験項目も削減されました。

仕様
  • 原液タンク YVPT-S240-14K(設計震度1.0G以下)

    最高使用圧力:1.37MPa
    耐圧試験圧力:2.06MPa
    塗装:〔内面〕エポテクトタールフリー
    〔外面〕防錆塗装後赤色塗装
    最大原液貯蔵量:240L
    容器内容量:268L
    質量:255kg(泡消火薬剤を含みません。)

技術仕様
  • Unique refyvpt-s240-14k_1g
  • コレクションセット特定駐車場用泡消火設備
  • コレクション原液タンク(縦型)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-04-13
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1740
  • 幅(mm)760
  • 奥行き(mm)760
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 製造国日本
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - スプリンクラーシステム

対応地域

アジア
日本