製品の公開
プレッシャープロポーショナー縦型 YVPT-S410 10倍レンジ 3% YVHE A2000
プレッシャープロポーショナー縦型 YVPT-S410 10倍レンジ 3% YVHE A2000

    プレッシャープロポーショナー縦型 YVPT-S410 10倍レンジ 3% YVHE A2000

    5つ星のうち4.24.2(9 レビュー)

    YVPT-S410型原液槽は、泡消火設備における「プレッシャープロポーショナー方式」の原液槽で、内蔵されたラバーバッグ内に泡消火薬剤を貯蔵する型式の原液槽です。
    YVHE-A2000型混合器は、YVPT-S410型原液槽とセットとなるものです。

    仕様
    • プレッシャープロポーショナータンク YVPT-S410
      最高使用圧力:0.98MPa
      耐圧試験圧力:1.47MPa
      塗装:〔内面〕エポテクトタールフリー
                 〔外面〕防錆塗装後赤色塗装

      混合器 YVHE-A2000型
      最高使用圧力:1.4MPa
      耐圧試験圧力:2.1MPa
      流量範囲:200~2000L/min
      最大圧力損失:0.12MPa
      塗装:〔内面〕エポテクトタールフリー
      〔外面〕防錆塗装後赤色塗装
      質量:18kg

    技術仕様
    • Unique refyvpt-s410_yvhea2000
    • コレクションセットFoam Fire Extinguishing System
    • コレクションプレッシャープロポーショナー縦型
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-04-13
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 設計国日本
    • 製造国日本
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - スプリンクラーシステム

    対応地域

    アジア
    日本