地域と言語を設定することで、地域に密着した情報を優先的に表示します。 続ける
禅_Zen_KF2313-95

禅_Zen_KF2313-95

枯山水を新たに解釈。夏の着物に使われる伝統的な「からみ織」をアレンジし、光や目線により違う表情を見せる布を創りました。 透けて見える空を水と見立てれば、窓辺に漣、うねり、渦が重なる水面が広がります。
仕様
  • 品番 : KF2313-95 カテゴリ : 丹後 素材 : 絹70%、ポリエステル30% リピート縦 : 30cm リピート横 : 18cm 有効巾 : 114cm 耐光堅牢度 : 4級以上 重量(g/m) : 約120g/m 製造元 : 安田織物株式会社 カラー : Jet Black
技術仕様
  • Unique refKF2313-95
  • コレクションセットテキスタイル
  • コレクションファブリックテキスタイル
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-04-03
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 設計国日本
  • 製造国日本
識別情報
  • BIMobjectカテゴリファブリック - ファブリック