お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

;

Contra Guardian Handrail

Unique ref.: ContraGuardianHandrail
ブランド名: Yeoman Shield
製品ファミリー: Contra
製品グループ: Contra Guardian Handrail
奥行 (mm): 80
公開日: 2019-02-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)

The Contra Guardian Handrail incorporates the same 125mm solid timber core hand/protection rail with a stylish colour insert that sits at the front of the rail.

Stylish and functional it can be a great addition for areas such as corridors and waiting rooms that may benefit from colour coding.


主なマテリアル: PVC
副マテリアル:
デザイン: United Kingdom
制作国: United Kingdom

BIMobject カテゴリー: Construction - Railing
IFC分類: Railing
Uniclass 1.4 コード: L5161
Uniclass 1.4 詳細: Wall panelling
Uniclass 2.0 コード: PR-75-50-90
Uniclass 2.0 詳細: Wall Protection Panels
Uniclass 2015 コード: Pr_35_90_43_86
Uniclass 2015 詳細: Wall protection panels
OmniClass Number: 23-15 13 19
OmniClass Title: Wall Panels
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • United Kingdom

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
COBie.Component.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Component.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Component.Length 3500
COBie.Component.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
COBie.Type.Category Pr_35_90_43_86 Wall protection panels
COBie.Type.CreatedBy www.yeomanshield.com
COBie.Type.Description Handrail and protection rail with feature strip
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer www.yeomanshield.com
COBie.Type.Material Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelReference Contra Guardian Handrail
COBie.Type.Name WallProtectionPanels_ContraGuardianHandrail_YeomanShield
COBie.Type.NominalHeight 800
COBie.Type.NominalLength 3500
COBie.Type.NominalWidth 124

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です