お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています

サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます

Guardian Twin Handrail PVC-U 125PR

Unique ref.: GuardianTwinHandrailPVC-U125
ブランド名: Yeoman Shield
製品ファミリー: Guardian
製品グループ: Twin Handrail PVC-U 125PR
奥行 (mm): 125
公開日: 2019-02-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (1)
Yeoman Shield Guardian Twin Handrail offers both support to users and protection to walls by combining a 50mm dia upper handrail in PVCu connected via a 2 part fixing system to a lower PVCu protection rail in either 125mm or 200mm depths. The lower protection rail is designed to stand slightly forward ogf the upper handrail so offering protection from damage to both the handrail and the wall surface.


主なマテリアル: PVC
副マテリアル:
デザイン: United Kingdom
制作国: United Kingdom

BIMobject カテゴリー: Engineering & Infrastructure - Rail
IFC分類: Railing
Uniclass 1.4 コード: L4422
Uniclass 1.4 詳細: Hand rails, grab rails
Uniclass 2.0 コード: PR-64-36
Uniclass 2.0 詳細: Handrails
Uniclass 2015 コード: Pr_25_30_36
Uniclass 2015 詳細: Handrails
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Engineering & Infrastructure - Rail

名前
Material Extruded PVC-U sleeve mounted on aluminium core; Protection rail: Extruded Vinylac

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
COBie.Component.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Component.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Component.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
COBie.Type.Category Pr_25_30_36_03
COBie.Type.CreatedBy https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Description PVC-U combined hand/ crashrail
COBie.Type.DurationUnit Years
COBie.Type.Manufacturer https://www.yeomanshield.com/
COBie.Type.Material Extruded PVC-U sleeve mounted on aluminium core; Protection rail: Extruded Vinylac
COBie.Type.ModelNumber GTR50P/125PR
COBie.Type.ModelReference Guardian Twin Handrail PVC-U
COBie.Type.Name HandrailSystem_GuardianTwinHandrailPVC-U_125mm_YeomanShield

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です