製品の公開
Architectural Masonry Units - Split Face
Architectural Masonry Units - Split Face
Architectural Masonry Units - Split Face
Architectural Masonry Units - Split Face
Architectural Masonry Units - Split Face
Architectural Masonry Units - Split Face
Architectural Masonry Units - Split Face
Architectural Masonry Units - Split Face
Architectural Masonry Units - Split Face
Architectural Masonry Units - Split Face

    Architectural Masonry Units - Split Face

    Google翻訳”,

    スプリットフェイスは、独特の質感の表面を提供し、ペイントグレードの製品として、またはさまざまな魅力的な色で製造できるため、一貫して最も人気のある建築用石積みユニット仕上げです。スプリットフェイスブロックの製造プロセスにより、まったく同じユニットは 2 つとなく、建物のデザインに美的深みをもたらします。

    当社の分割面石積みは、耐力壁やベニヤとして使用でき、他の建築ブロック仕上げともよく調和します。

    スプリットフェイス石積みは、熱効率、吸音性、耐火性に優れているため、劇場、学校、市庁舎などの商業プロジェクトの建設に好まれる製品です。標準重量または軽量ユニットとして製造され、耐荷重コンクリート石積みユニットの ASTM C 90 標準仕様に準拠しています。

    在庫カラー: 弊社では、4 インチ、8 インチ、12 インチのストレッチャー、8 インチと 12 インチのオープンボトムボンドビーム、6 インチ敷居、および 8 インチユニバーサルコーナーのスプリットフェイス CMU を以下の 6 色で在庫しています。WORKRITE ®タイプ S 石工用セメントも、お客様の便宜を図るためこれらの色で在庫しています。

    仕様
    • Split Face CMU offer a uniquely textured face and can be manufactured as a paint grade product or in a variety of attractive colors. Because of the manufacturing process of a split face block, no two units are exactly alike, which offers aesthetic depth to building design.


      Our split face masonry can be used as a loadbearing wall or as a veneer, and it blends well with other architectural block finishes. 


      Split face masonry is thermally efficient, sound absorbent and fire resistant– making it a preferred product in the construction of commercial projects such as theaters, schools and municipal buildings.


      Manufactured as a normal weight or lightweight unit, it conforms to ASTM C90 standard specification for load-bearing concrete masonry units. Additionally, all units contain integral water repellent for moisture and efflorescence control.


      Production capabilities include all typical CMU sizes and shapes including:

      - 4x8x16, 6x8x16, 8x8x16, 10x8x16 and 12x8x16 in hollow and solid units.

      - Specialty shapes such as bond beams, sills, insulated units, accoustical units, etc.


      For further information, please refer to the latest version of ASTM C 90, contact your YBP representative, or contact YBP’s Customer Care at sales@yorkbuilding.com or 800.673.2408.

    技術仕様
    • Unique refyork-building-products-cmu-split-face
    • コレクションセットConcrete Masonry Units
    • コレクションStandard CMU
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-03-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルコンクリート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
    • MasterFormat 2014 コード04 22 00
    • MasterFormat 2014 タイトルConcrete Unit Masonry
    • OmniClassNumber23-13 21 11 11
    • OmniClassタイトルConcrete Blocks