Unique ref.: | COM_BG_Ytong_ETIC_Passive_U-0_15_d-422_mm |
---|---|
ブランド名: | Ytong |
製品ファミリー: | Ytong AAC |
製品グループ: | Composite |
幅 (mm): | 1000 |
高さ (mm): | 1000 |
奥行 (mm): | 422 |
公開日: | 2017-12-11 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
製品URL: | https://www.ytong.bg |
---|---|
設置方法: | https://www.ytong.bg |
COBie商品データシート: | |
製品認証: | https://www.ytong.bg |
技術説明: | https://www.ytong.bg |
説明ビデオ: | |
GTINコード: |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/ytong/product/com_bg_ytong_etic_passive_u-0_15_d-422_mm
主なマテリアル: | Autoclaved aerated concrete |
---|---|
副マテリアル: | Plaster |
デザイン: | Bulgaria |
製作国: | Bulgaria |
BIMobject カテゴリー: | 壁 - 外部壁 |
---|---|
IFC分類: | Waste Terminal |
UNSPSC 名前: | Bricks |
UNSPSC コード: | 301316 |
Uniclass 1.4 コード: | L83122 |
Uniclass 1.4 詳細: | Wall units |
Uniclass 2.0 コード: | SS-25-13-50 |
Uniclass 2.0 詳細: | Masonry Wall Systems |
Uniclass 2015 コード: | Ss_25_13_50 |
Uniclass 2015 詳細: | Masonry wall systems |
NBS Reference コード: | 25-13-50 |
NBS Reference 詳細: | Masonry Wall Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 22 26 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry |
OmniClass Number: | 23-13 35 21 13 |
OmniClass Title: | Masonry Structural Walls |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
名前 | 値 |
---|---|
Depth | 422 |
Insulation Thickness | 200 mm |
Insulation Type | Multipor insulation boards |
Intended Function | Exterior wall with ETIC |
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
Width | 422 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | Ytong AAC (Autoclaved Aerated Concrete) |
BIMobject®