このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

CZ Ytong Internal Wall U=0,34 W/(m²K) d=310 mm Ytong Univerzal hladké R=2,9231 m²K/W

Unique ref.: COM_CZ_Ytong_Univerzal_hladke_Internal_R-2_9231_U-0_34_d-310_mm
ブランド名: Ytong
製品ファミリー: Ytong AAC
製品グループ: Composite
幅 (mm): 1000
高さ (mm): 1000
奥行 (mm): 310
公開日: 2018-03-06
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
External block and block for inner load-bearing masonry Ytong Univerzal 300 mm hladké.
Ytong Univerzal together with other elements of the system Ytong creates a unique and simple solution to build your house.
A unique combination of strength, weight and thermal conductivity.
Suitable for single layer with additional insulation external masonry.

Construction - U=0,34 W/(m²K) - R=2,9231 m²K/W:

5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698
300 mm Masonry - Ytong Univerzal / 300 hladké, GTIN: 4054640033108
5 mm Internal cavity Ytong plaster for interior, GTIN 4054649007698

Block for load-bearing masonry with higher strength Ytong Univerzal 300 mm hladké.
Block of category I autoclaved aerated concrete products.
Bearing and nonbearing external and internal walls, reinforcing, filling and fire walls of the multi-floor and low-floor houses.
Block smooth (hladké).
Length / width: ± 1,5 mm, height ± 1,0 mm.
The masonry on a thin mortar bed thickness 1–3 mm. The mortaring loading the thin layer mortar Ytong. The mortar used solely for the jagged spoon Ytong corresponding width. For the use of the basising mortar Ytong.
Class A1 - fireproof.
Internal cavity Ytong plaster for interior.


主なマテリアル: Aerated concrete
副マテリアル: Plaster
デザイン: Czech Republic
製作国: Czech Republic

BIMobject カテゴリー: 壁 - 内壁・パーティション
IFC分類: Wall
UNSPSC 名前: Bricks
UNSPSC コード: 301316
Uniclass 1.4 コード: L83122
Uniclass 1.4 詳細: Wall units
Uniclass 2.0 コード: SS-25-13-50
Uniclass 2.0 詳細: Masonry Wall Systems
Uniclass 2015 コード: Ss_25_13_50
Uniclass 2015 詳細: Masonry wall systems
NBS Reference コード: 25-13-50
NBS Reference 詳細: Masonry Wall Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 04 22 26
CSI MasterFormat 2014 Title: Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
OmniClass Number: 23-13 35 21 13
OmniClass Title: Masonry Structural Walls
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Czech Republic

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

名前
Application Internal wall
Colour white
Depth 310 mm
Recyclable True
Standards https://www.ytong.cz/breeam-leed-zelena-cerftifikace-budov.php
Sustainability Website URL https://www.ytong.cz/zdrave-bydleni-.php
Width 310 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour white

BIMobject®