このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Zanussi BI Slide Door Fridge Freezer Freezer at the bottom 1772

Unique ref.: Zanussi_BI-Slide-Door-Fridge-Freezer-Freezer-at-the-bottom-1772
ブランド名: Zanussi
製品ファミリー: Fridge Freezer
製品グループ: Built In Fridge Freezer
公開日: 2020-01-31
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
Zanussi Built In Sliding Door Fridge Freezer with Freezer at the bottom, height 1772 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBB28430SL 925503028 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB928441S 925503054 , ZBB928465S 925503051 , ZBB928651S 925505007 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB27450SV 925515018 , ZBB28441SV 925503134 , ZBB27650SV 925504023 , ZBB27640SV 925506007 , ZBB28651SV 925505028  , ZBB928651S 925505007 , ZBB928441S 925503054 , ZBB928465S 925503051


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: キッチン - キッチン装置
IFC分類: Object
Uniclass 2.0 コード: PR-35-14-15
Uniclass 2.0 詳細: Combined Fridge-Freezers
Uniclass 2015 コード: Pr_40_70_31_32
Uniclass 2015 詳細: Fridge-freezers
NBS Reference コード: 35-14-15
NBS Reference 詳細: Combined Fridge-Freezers
OmniClass Number: 23-21 23 33
OmniClass Title: Residential Refrigerators And Freezers
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
Kitchen - Appliances

名前
Appliance Type Fridge Freezer
Depth 549 mm
Height 1769 ; 1772 ; 1884 mm
Width 540 ; 556 mm

BIMobject®