このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Zanussi BI Slide Door Refrigerator 1218

Unique ref.: Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-1218
ブランド名: Zanussi
製品ファミリー: Refrigerator
製品グループ: Built In Refrigerator
公開日: 2020-01-31
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
Zanussi Built In Sliding Door Refrigerator, height 1218 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBA23042SA 933033007 , ZBA23042SV 933033019 , ZBA23022SA 933033006 , ZBA22021SV 933033013 , ZBA23042SA 933033007 , ZBA23022SA 933033006



主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: キッチン - キッチン装置
IFC分類: Object
Uniclass 1.4 コード: L8321
Uniclass 1.4 詳細: Refrigerators
Uniclass 2.0 コード: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 詳細: Refrigerators
Uniclass 2015 コード: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 詳細: Refrigerators
NBS Reference コード: 35-14-72
NBS Reference 詳細: Refrigerators
OmniClass Number: 23-21 23 33 13
OmniClass Title: Residential Refrigerators
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

名前
Appliance Type Refrigerator
Depth 549 mm
Height 1218 mm
Width 540 mm

BIMobject®