このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Zanussi FI 45 Dish Washer Sliding Door

Unique ref.: Zanussi_FI_45_Dish-Washer-Sliding-Door
ブランド名: Zanussi
製品ファミリー: Dish Washer
製品グループ: Fully Integrated Dish Washer
公開日: 2019-06-11
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
Zanussi Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Sliding Door

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZDV12003FA 911079029 ,ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV12004FA 911079027


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: キッチン - キッチン装置
IFC分類: Object
Uniclass 1.4 コード: L7231
Uniclass 1.4 詳細: Dishwashers
Uniclass 2.0 コード: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 詳細: Dishwashers
Uniclass 2015 コード: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 詳細: Dishwashers
NBS Reference コード: 35-14-24
NBS Reference 詳細: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
OmniClass Number: 23-21 23 25
OmniClass Title: Residential Dishwashers
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
Kitchen - Appliances

名前
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®