このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Zanussi FI Washer Dryer

Unique ref.: Zanussi_FI_Washer-Dryer
ブランド名: Zanussi
製品ファミリー: Washer Dryer
製品グループ: Fully Integrated Washer Dryer
公開日: 2019-06-11
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (11)
Zanussi Fully Integrated Washer Dryer

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZWT816PCWA 914606608 , ZWT816PCWA 914606608 , Z716WT83BI 914606600


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル: Plastic
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: キッチン - キッチン装置
IFC分類: Object
Uniclass 2.0 コード: PR-31-47
Uniclass 2.0 詳細: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 コード: Pr_40_70_47
Uniclass 2015 詳細: Laundry washers and driers
NBS Reference コード: 31-47
NBS Reference 詳細: Laundry Washers And Dryers
OmniClass Number: 23-21 23 51
OmniClass Title: Residential Laundry Dryers
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

名前
Depth 540 | 544
Height 819 ; 820 mm
Width 596 mm

BIMobject®