このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

Zanussi Pull-out Hood Line-up 60 Stainless Steel

Unique ref.: Zanussi_Pull-out-Hood_Line-up_60_Stainless-Steel
ブランド名: Zanussi
製品ファミリー: Pull-out Hood
製品グループ: Hood
公開日: 2019-11-11
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (2)
Zanussi Pull-out Hood Line-up 60 Stainless Steel

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods and hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes
ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728


主なマテリアル: Stainless steel
副マテリアル:
デザイン:
製作国:

BIMobject カテゴリー: キッチン - キッチン装置
IFC分類: Object
Uniclass 1.4 コード: L83311
Uniclass 1.4 詳細: Extractor hoods
Uniclass 2.0 コード: PR-04-14-28
Uniclass 2.0 詳細: Kitchen Extractor Hoods
Uniclass 2015 コード: Pr_60_65_94_46
Uniclass 2015 詳細: Kitchen extractor hoods
NBS Reference コード: 04-14-28
NBS Reference 詳細: Kitchen Extractor Hoods
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 38 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial-Kitchen Hoods
この製品は以下で提供されています:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

名前
Product Type Hood
Width 598 mm

BIMobject®