製品の公開
Allright
Allright
Allright
    ZERO

    Allright

    5つ星のうち4.34.3(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    時代を超越した天井固定具
    仕様
    • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 17W or. 26W. Luminaire Luminous Flux: 1400LM or 1937LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
    技術仕様
    • Unique refAllright_ceiling_large
    • コレクションセットAllright
    • コレクションCeiling fixtures
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-10-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)111
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)111
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアクリル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)3.3
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
    • Uniclass2015詳細Surface luminaires

    対応地域

    ヨーロッパ アジア オセアニア 北米