製品の公開
Allright
ZERO

Allright

Google翻訳”,
時代を超越した天井固定具
仕様
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 13W. Luminaire Luminous Flux: 816LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
技術仕様
  • Unique refAllright_ceiling_small
  • コレクションセットAllright
  • コレクションCeiling fixtures
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)111
  • 幅(mm)180
  • 奥行き(mm)111
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルアクリル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)1.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードPr_70_70_48_85
  • Uniclass2015詳細Surface luminaires

対応地域

ヨーロッパ アジア オセアニア 北米