製品の公開
Zurface - Floor tiles - Alta Quartzite Slate
Zurface - Floor tiles - Alta Quartzite Slate
Zurface - Floor tiles - Alta Quartzite Slate
    Zurface

    Zurface - Floor tiles - Alta Quartzite Slate

    Google翻訳”,

    ノルウェーの有名なアルタ採石場から採掘されるアルタ クォーツァイトは、その耐久性、自然の美しさ、多用途性で高く評価されています。この高級石は、無煙炭色の滑らかなブレンドを呈しており、屋内と屋外の両方の用途に最適です。アルタ クォーツァイトは、過酷な天候にも耐え、メンテナンスの必要性が低いため、幅広い建築プロジェクトに最適です。現代的なインテリアを際立たせる場合でも、堅牢な外装仕上げを施す場合でも、アルタ クォーツァイトは時代を超えた優雅さと優れた性能を提供します。

    この石は以下の表面で利用可能です。

    • 天然の割れ目 - 石の自然な割れ目の表面。花崗岩などの石とは対照的に、このスレートの自然な割れ目の表面は非常に滑らかで、外装と内装の両方のプロジェクトに最適です。(BIMObject.com で入手可能)
    • ブラシ加工 - 自然な割れ目をブラシ加工すると、表面がさらに滑らかになり、美しい構造が維持されます。
    • 研磨済み - 研磨された表面は完全に滑らかで、石に美しい深みを与えます。

    Zurface は、この石の抽出と加工が持続可能性への強いコミットメントをもって実行されることを保証し、環境に配慮したプロジェクトにとって責任ある選択となるようにします。

    設計プロジェクトへのシームレスな統合を容易にするために、包括的な BIM データを備えた Alta Quartzite が BIMobject で提供されています。このプレミアム マテリアルを BIM モデルに簡単に組み込むことで、正確な仕様と合理化されたプロジェクト計画が保証されます。

    仕様
    • Area of useFloor tiles, exterior tiles, crazy paving, facade, cut-to-size, indoor/outdoor, stair cover etc.
      Stone typeSlate
      OriginNorway
      ColorAnthracite, grey
      Surface treatmentsNatural cleft, brushed, honed
    技術仕様
    • Unique refzurface-tile-altaskiffer-copy
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-06-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)300
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)15
    リンク
    関連
    • 主なマテリアル石
    • 副マテリアル石
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国ノルウェー
    • 正味重量(kg)7
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル