製品の公開
Wilkins F100/F100G Fire Hose Valve
Zurn
アーカイブ

Wilkins F100/F100G Fire Hose Valve

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)

Zurn Model F100/F100G Fire Hose Valves are standpipe

valves listed for use on a fire hose rack assembly, or as a

fire department outlet connection.

仕様
    • Standards Compliance
      • UL® Listed
      • C-UL®, ULC® Listed (2-1/2" only)
      • FM® Approved
      Material
      Main valve body Brass C37700
      O-Rings EPDM (A70)
      Handwheel Aluminum A03600
      Handwheel Bolt Brass C37700
      Handwheel Retaining washer 304 Stainless Steel

      Features
      Sizes: 1-1/2", 2-1/2"
      Maximum inlet pressure 300 psi
      Inlet connection FNPT or Grooved
      Outlet connection Male hose
      Outlet connection FNPT
      Outlet connection Special Thread (optional)
      Cv 2-1/2" 148
      Cv 1-1/2" 42
技術仕様
  • Unique refF100_F100G
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションValves
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-11-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
  • IFC分類バルブ