製品の公開
ZF1201-U( )4-F_ One-Piece Faceplate Carrier System
ZF1201-U( )4-F_ One-Piece Faceplate Carrier System
    Zurn

    ZF1201-U( )4-F_ One-Piece Faceplate Carrier System

    Google翻訳”,

    EZCarry® 一体型フロアマウント型フット/フェースプレート水平サイフォン ジェット システムは、( ) ラフイン高さ用に供給され、高性能 Dura-Coated 鋳鉄製メイン フィッティング、ハイドロ メカニカルに最適化されたスイープ、3 インチ [76 mm] のハブなし接続、および延長 2 インチ [51 mm] ベントを備えています。フェースプレートにより、ストラット チャネルまたはアングル アイアンを使用したプレハブが可能です。一体型テスト キャップを備えた耐腐食性の調整可能な 3 インチ [76 mm] 直径 x 6 インチ [152 mm] カップリングは、流速とライン キャリーを向上させるように設計されています。省力化 Neo-Seal 結合ガスケットは、設置手順を減らしながらフロー性能を最適化します。完全なシステムには、一体型フット/フェースプレート、頑丈な 1/2 インチ [13 mm] リア アンカー タイダウン (設置方法によってオプション、設置手順を参照)、固定ボルト、トリム、およびスタッド プロテクターが含まれます。 EZCarry® 一体型床取り付け型フット/フェースプレート システムは、最大静的荷重 500 ポンドまでの ASME A112.6.1M のすべての適用要件に準拠しています。

    コンプライアンス:

    マサチューセッツ州承認、ASME、UPC、IPC、NPCC

    特徴:

    • 複雑な垂直調整が不要で、大まかな高さに設定された一体型のフェースプレート
    • 一般的なプレファブリケーション工法のための上部と下部の接続ポイントを提供します
    • 複数の安全な取り付けオプションと機械のネジ穴により、輸送中にキャリアから外れることを防ぎます。
    • ほとんどの設置では、荷重要件を満たすために後部アンカーを取り付ける必要はありません。
    • ASME 112.6.1M 準拠の最大静荷重 500 ポンド
    • 複数の安全な取り付けオプションと機械のネジ穴により、輸送中にキャリアから外れることを防ぎます。
    • ほとんどの設置では、荷重要件を満たすために後部アンカーを取り付ける必要はありません。
    • EZCarry は油圧的に最適化された水路とスイープにより廃棄物をさらに排出し、詰まりやダウンタイムを事実上排除します。

    利用可能なモデル

    ZF1201-UL4-F55 / ZF1201-UL4-F75 | ZF1201-UR4-F55 / ZF1201-UR4-F75 | ZF1201-UD4-F75-A | ZF1201-UL4-F75-A-JC | ZF1201-UR4-F75-A-JC

    キーワード: ストラット チャネル、プレファブリケーション、水洗トイレ キャリア システム、キャリア システム、プレファブリケーション構造、EZCarry、フェースプレート キャリア システム、ワンピース フェースプレート、キャリア アセンブリ、ワンピース フェースプレート、フレキシブル プレファブリケーション、垂直調整、ワンピース フットプレート

    技術仕様
    • Unique refzf1201-u-one-piece-combination-floor-faceplate-ezcarry-horizontal-water-closet
    • コレクションセットCarriers & Fixture Supports
    • コレクションWater Closet & Toilet Carriers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-05-22
    • エディション3
    • 高さ(inch)5.5
    • 幅(inch)18
    • 奥行き(inch)17
    関連
    • 主なマテリアル鋳鉄
    • 副マテリアルABS樹脂
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)68
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管 - 排水
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011338
    • ETIM 名Accessories for double wall/built-in element sanitary
    • Uniclass2015コードPr_20_85_09_96
    • Uniclass2015詳細Wall-hung WC support brackets
    • MasterFormat 2014 コード22 42 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 19
    • OmniClassタイトルWater Closets