製品の公開
Wilkins 375ST Reduced Pressure Principle Backflow Preventer
Zurn

Wilkins 375ST Reduced Pressure Principle Backflow Preventer

Google翻訳”,

減圧原理逆流防止装置はステンレス鋼製で、NSF/ANSI/CAN 61、ASSE® Listed 1013 の認証を受け、180°F までの温度に耐え、フルポート ボール バルブが付属します。本体はナイロン製、シート ディスク エラストマーはシリコン製です。屋内に設置する場合は、エア ギャップ アダプターが付属します。減圧原理逆流防止装置は、ZURN WILKINS モデル 375ST です。

コンプライアンス:

  • ロサンゼルス市承認
  • マサチューセッツ州承認
  • ASSE1013 の翻訳
  • CSA B64.4
  • USC承認
  • NSF/ANSI/CAN 61

特徴:

  • サイズ 1/2"、3/4"、1"
  • 最大作動水圧175 PSI
  • 最高作動水温180f
  • 静水圧試験圧力 350 PSI
  • エンド接続 ねじ付き FNPT ANSI B1.20.1

キーワード: 逆流防止装置、逆流圧力防止装置、ステンレス鋼逆流圧力、逆流防止装置部品、


技術仕様
  • Unique refzurn-375st
  • コレクションセットBackflow Preventers
  • コレクションReduced Pressure Principle Assembly
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルナイロン
  • 副マテリアルステンレス
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管 - バルブ

類似製品

4.8 out of 5 stars 4.8 (24)
4.5 out of 5 stars 4.5 (22)
4.3 out of 5 stars 4.3 (9)