ダブルチェック型逆流防止装置は、NSF/ANSI/CAN 61 の認証を受け、ASSE Listed 1015 に指定され、180°F まで定格され、フルポート ボール バルブが付属します。本体とアクセス カバーは低鉛青銅 (ASTM B 584)、シート リングとすべての内部ポリマーは Noryl™、シート ディスク エラストマーはシリコン製とします。第 1 チェックと第 2 チェックは斜めに配置され、ラインから装置を取り外すことなく装置の上部からメンテナンスのためにアクセスできます。チェックは 1 つのアクセス カバーを共有し、テスト コックは装置の上部からアクセスできます。ダブルチェック型逆流防止装置は、ZURN WILKINS モデル 950XL3 とします。
コンプライアンス:
マサチューセッツ州承認済み、NSF/ANSI/CAN 61 および 372** の要件に適合 (加重平均鉛含有量 0.25% 未満)、ASSE® リスト 1015、AWWA 準拠 C510、CSA® 認定 B64.5、cUPC®、C-UL® 分類済み、南カリフォルニア大学のクロス コネクション制御および油圧研究財団による承認済み
特徴:
キーワード: 熱膨張タンク、圧力リリーフバルブ、ダブルチェック逆流防止装置、逆サイフォン、クロスコネクションコントロール、ダブルチェックバルブ逆流防止装置、遮断弁、水の熱膨張、ダブルチェック逆流アセンブリ、カートリッジアセンブリ、入口遮断弁、EZSwap、ショックアレスター