製品の公開
Model FTD - Fire Test and Drain Valve
Zurn
アーカイブ

Model FTD - Fire Test and Drain Valve

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)

Zurn Model FTD Fire Test and Drain valves provide for required water flow testing and draining of a sprinkler system with one valve. In the test position this valve simulates flow of a single sprinkler with a 5.6 K-Factor orifice. The drain position allows unrestricted flow for rapid draining of the system. Clear sight glass plugs facilitates visual inspection of water flow through the valve.

Model FTD, FTD-K56

技術仕様
  • Unique refzurn-FTD
  • コレクションセットFire Protection
  • コレクションFire Sprinkler System
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2018-10-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル青銅
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - スプリンクラーシステム
  • IFC分類バルブ
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Fire protection
  • UNSPSC4619
  • Uniclass2015コードPr_65_54_30
  • Uniclass2015詳細Fire fighting valves and devices
  • MasterFormat 2014 コード10 44 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFire Protection Specialties
  • OmniClassNumber23-27 31 00
  • OmniClassタイトルValves
  • UniFormatIIコードD40
  • UniFormatIIタイトルFIRE PROTECTION

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (8)
5つ星のうち3.8 3.8 (5)