水熱膨張タンクの外側シェルは炭素鋼製です。ダイヤフラムは FDA 承認のブチルゴム製で、水室はシェル内部への水の接触を防ぐためにポリプロピレンで裏打ちされています。アセンブリには、NPT ステンレス鋼システム接続と 0.301”-32 充填バルブ接続 (標準タイヤバルブ) があり、システム要件を満たすために現場でタンクを充填できます。タンクは IAPMO® に登録され、NSF/ANSI/CAN 61 および NSF/ANSI 372 の認定を受けています。水熱膨張タンクは ZURN WILKINS モデル XT です。
コンプライアンス:
特徴:
キーワード: zurn 膨張タンク、wilkins 膨張タンク、xt-8 膨張タンク、wilkins 熱膨張タンク、熱膨張タンク、給湯器圧力膨張タンク、熱膨張タンク設置、圧力リリーフタンク、自動加熱膨張タンク、熱伸長、配管膨張タンク、2 ガロン膨張タンク